??
CAD-Modellauswahl
K1149.71105
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1149 - Arretierbolzen mit Verriegelungsmarkierung
Stückliste
K1149.71105
BESTKIPP
Bestellnummer
K1149.71105
FORM
Form
A
POS
Position
D
Durchmesser
5 mm
D1
Gewinde
M10X1
D2
Durchmesser
21 mm
L
Länge
43.5 mm
L1
Länge
17 mm
L2
Länge
7 mm
L3
Länge
15 mm
H
Höhe
5 mm
SW1
Schlüsselweite
13 mm
SW2
Schlüsselweite
0
F
F x 30°
1.3 mm
F1
Federkraft Anfang F1 ca. N
5.0 mm
F2
Federkraft Ende F1 ca. N
12.0 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0191 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245267347
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions